(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon, uretano o fenol con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie K-1320SR.

Ruedas - De caucho, nylon, uretano o fenol con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie K-1320SR.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Acero inoxidable
· Tipo de orificio de montaje: Agujero ranurado
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija

PDF

 
Número de Parte
K-1320SR-65-N
K-1320SR-65-PH
K-1320SR-65-R
K-1320SR-65-UB
K-1320SR-75-N
K-1320SR-75-UB
K-1320SR-100-N
K-1320SR-100-PH
K-1320SR-100-R
K-1320SR-100-UB
K-1320SR-125-R
K-1320SR-125-UB
K-1320SR-150-N
K-1320SR-150-PH
K-1320SR-150-R
K-1320SR-150-UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007085[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química552870476526Carga media30944
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1035.01~80.007085Resina de fenolResistencia química552870476526Carga media30954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005085CauchoNinguno552870476526Utilizado para carga ligera30939
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035.01~80.007085[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552870476526Carga media30949
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.008093[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química552870477526Carga media30945
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.008093[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552870477526Carga media30950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00120132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química80(90)45(50)1107810032Carga media30946
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1080.01~140.00120132Resina de fenolResistencia química80(90)45(50)1107810032Carga media30956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00120132CauchoNinguno80(90)45(50)1107810032Carga media30941
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00100132[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80(90)45(50)1107810032Carga media30951
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10140.01~220.00150168CauchoNinguno112(100)53(56)1409412538Carga media30942
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080.01~140.00130168[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite112(100)53(56)1409412538Carga media30952
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10140.01~220.00160190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química112(100)53(56)1409415040Carga media30948
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10140.01~220.00160190Resina de fenolResistencia química112(100)53(56)1409415040Carga media30958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00160190CauchoNinguno112(100)53(56)1409415040Carga media30943
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00140190[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite112(100)53(56)1409415040Carga media30953

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico