(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable, freno integrado, serie K-1304GS. (Números de pieza)

Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable, freno integrado, serie K-1304GS.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nailon, acero inoxidable, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria prensada de acero inoxidable con tope K-1304GS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-1304GS-75-SUS

 
Número de Parte
K-1304GS-75-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.007892.5Acero inoxidableResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío534169577520Carga media30711

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1304GS-75-SUS de la serie Ruedas - De acero inoxidable, nylon o uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable, freno integrado, serie K-1304GS..

Products like this...

Número de Parte
K-1304GS-130-N
K-1304GS-150-N
K-1304GS-200-N
K-1304GS-50-SUS
K-1304GS-50-UR
K-1304GS-75-UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00205177[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión808010810813042Carga media31082
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00245198[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión909012012015045Carga media31083
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00333250[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión11211214014020045Carga media31084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003980Acero inoxidableResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío463562515020Utilizado para carga ligera30709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003980[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión463562515020Utilizado para carga ligera30712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.007892.5[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión534169577520Carga media30714

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico