(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - De latón con moleteado recto y rosca interna.

Perillas - De latón con moleteado recto y rosca interna.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Latón
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Revestimiento de cromo
· Material de la sección de montaje: Latón
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Revestimiento de cromo

PDF

 
Número de Parte
A-40-1
A-40-2
A-40-3
A-40-4
A-40-5
A-40-11
A-40-12
A-40-13
A-40-14
A-40-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Cuerpo principal, OD D
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Cuerpo principal, altura t
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16Ninguno-10M42000138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho11Ninguno-8M32000139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16Ninguno-10M52000140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20Ninguno-12M62500881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20Ninguno-12M82500882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-Hoyo ciego10M4601636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino11-Hoyo ciego8M3401637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-Hoyo ciego10M5601934
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-Hoyo ciego12M6801935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-Hoyo ciego12M8801941

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Material del cuerpo principal Barra de latón de corte libre
Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Sección de montaje, material Barra de latón de corte libre Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Cromado
Mecanizado lateral Moleteado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico