(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-165.

Manijas - Serie A-165.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U cuadradas, rectas. Fabricadas en aleación de zinc con acabado cromado. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-165-1
A-165-2
A-165-3
A-165-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Altura H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101803600360
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101303600361
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101302300362
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101022300363

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Carga aplicada(N) 294 Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Niquelado Satinado Cromado Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada
Apretón(mm) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico