(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija - Serie AP-145.

Manija - Serie AP-145.
  • Descuento por volumen

Manija retractil. Cuenta con resorte para expandirse cuando se utiliza la manija o retraerse cuando no está en uso. Método de montaje: barrenos pasados. Fabricadas en PVC.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-145

 
Número de Parte
AP-145
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo especial Funcion adicional Tipo plegable Material del cuerpo principal Cloruro de polivinilo
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Agujero circular Pitch(mm) 125
Altura(mm) 17 Apretón(mm) 16 CD del producto 00327

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-145 de la serie Manija - Serie AP-145..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico