(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manija tipo U de fácil montaje. No requiere de herramientas adicionales para el montaje, ya que cuenta con un mecanismo que al presionar el émbolo se fija la manija. Fabricada en aleación de resina ABS. Se recomienda su uso para equipos pequeños. Espesor de placa de montaje máximo aplicable 2.3 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AP-267
Tipo de cuerpo principal | [Tipo de superficie] Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | [Forma de U] Tipo U |
---|---|---|---|
Tipo en forma de U | [Forma irregular] Forma irregular | Funcion adicional | Ninguno |
Carga aplicada(N) | 147 | Material del cuerpo principal | [Resina ABS] Aleación de ABS |
Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno | Método de montaje | Un toque |
Paso P(mm) | 102 | Manejar la forma de la sección transversal | Otros |
Pitch(mm) | 102 | Altura(mm) | 30 |
Mostrar más | |||
Apretón(mm) | 16 | CD del producto | 04287 |
RoHS | 10 | - | - |
Mostrar menos |
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Tipo U | Tipo en forma de U | Forma irregular |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Carga aplicada(N) | 147 | Material del cuerpo principal | Aleación de ABS |
Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno | Método de montaje | Un toque | Paso P(mm) | 102 |
Manejar la forma de la sección transversal | Otros | Pitch(mm) | 102 | Altura(mm) | 30 |
Apretón(mm) | 16 | CD del producto | 04287 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-267 de la serie Manija - Serie AP-267..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente