(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-87.

Manijas - Serie AP-87.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas. Cuentan con un resorte que permite mantener la posición de la manija de manera vertical u horizontal. Método de montaje: rosca externa. Fabricadas en aleación de resina ABS. Longitud seleccionable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AP-87-1
AP-87-2
AP-87-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
P1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029411401460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019610001461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10988401462
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
P1
(mm)
CD del producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable / Forma de almacenamiento Material del cuerpo principal Aleación de ABS
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Tornillo macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico