(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija - Serie A-1153.

Manija - Serie A-1153.
  • Descuento por volumen

Manija empotrada resistente al agua utilizando el complemento A-1153-P. Método de montaje: rosca externa. Fabricadas en acero inoxidable laminado en frío.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1153

 
Número de Parte
A-1153
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado Método de montaje Tornillo macho Paso P(mm) 100
CD del producto 00748

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1153 de la serie Manija - Serie A-1153..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico