(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija - Serie A-1282-CC.

Manija - Serie A-1282-CC.
  • Descuento por volumen

Manija empotrada resistente a la corrosión. Ideal para contenedores, cajas de refrigeración y equipamiento de cocinas. Método de montaje: remachado o soldadura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1282-CC

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipo de cuerpo principal[Tipo de tronco] Forma del troncoFuncion adicionalNinguno
Material del cuerpo principal[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Cuerpo principal, tratamiento superficialNinguno
Método de montajePara soldarPaso P(mm)140
CD del producto03073 - -
Número de Parte
A-1282-CC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Para soldar Paso P(mm) 140
CD del producto 03073

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1282-CC de la serie Manija - Serie A-1282-CC..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico