(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-1221.

Manijas - Serie A-1221.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U cuadradas, plegables. Es posible mover el mango de la manija en posición vertical u horizontal. Fabricadas en acero inoxidable 304. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-1221-1
A-1221-2
A-1221-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012001567
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010001568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108001569

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Tipo plegable Material del cuerpo principal Varilla de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Otros Apretón(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico