(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perillas - De acero inoxidable con moleteado recto con ranura para desarmador plano y tipo phillips. (Números de pieza)

Perillas - De acero inoxidable con moleteado recto con ranura para desarmador plano y tipo phillips.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: varilla de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Superficie pulida
· Material de la sección de montaje: Acero inoxidable
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica

PDF

 
Número de Parte
A-1176-SP-1
A-1176-SP-2
A-1176-SP-3
A-1176-SP-4
A-1176-SP-5
A-1176-SP-6
A-1176-SP-7
A-1176-SP-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo principal, OD D
(φ)
Cuerpo principal, altura t
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101812M61204236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101812M6704237
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510M512.504238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510M57.504239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510M41304240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510M4804241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128M310.504242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128M36.504243

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Con agujero cruzado
Tipo de sección de montaje Rosca macho Material del cuerpo principal Varilla de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Sección de montaje, material Varilla de acero inoxidable Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Mecanizado lateral Moleteado
Fin roscado Punto de cono

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico