(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manija tipo U redonda con mango angular alargado. Método de montaje: rosca externa. Fabricada en acero inoxidable 304 con acabado espejo. Longitud seleccionable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-1075-3
Tipo de cuerpo principal | [Tipo de superficie] Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | [Forma de U] Tipo U |
---|---|---|---|
Tipo en forma de U | [Forma irregular] Forma irregular | Funcion adicional | Ninguno |
Material del cuerpo principal | [Acero inoxidable] Varilla de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pulido |
Método de montaje | [Hilos] Tornillo macho | Paso P(mm) | 100 |
Manejar la forma de la sección transversal | [Forma redonda] Forma redonda | Altura(mm) | 85 |
Apretón(φ) | 9 | CD del producto | 01141 |
Mostrar más | |||
RoHS | 10 | - | - |
Mostrar menos |
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Tipo U | Tipo en forma de U | Forma irregular |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Material del cuerpo principal | Varilla de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pulido |
Método de montaje | Tornillo macho | Paso P(mm) | 100 | Manejar la forma de la sección transversal | Forma redonda |
Altura(mm) | 85 | Apretón(φ) | 9 | CD del producto | 01141 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1075-3 de la serie Manija - Serie A-1075-3..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente