(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manijas - Serie A-1045. (A-1075-4)

Manijas - Serie A-1045. A-1075-4
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U redondas con mango angular para un mejor agarre. Método de montaje: rosca interna. Fabricadas en acero inoxidable 304 con acabado espejo. Longitud seleccionable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1075-4

 
Número de Parte
A-1075-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
Paso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-12084001106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Varilla de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1075-4 de la serie Manijas - Serie A-1045..

Products like this...

Número de Parte
A-1075-5
A-1075-6
A-1075-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
Paso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-10083201107
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-80631.501108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103926063001109

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico