(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1042-D.

Manijas - Serie A-1042-D.
  • Descuento por volumen

Manijas cuadradas laminadas en frío en acero inoxidable. Longitud seleccionable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-1042-D-1
A-1042-D-2
A-1042-D-3
A-1042-D-4
A-1042-D-5
A-1042-D-6
A-1042-D-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28800687
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23800688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18800689
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12000691
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11000692
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10000693
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6800694
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
CD del producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros Altura(mm) 30
Apretón(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico