(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manijas giratorias. Es posible girar la manija cuando no está en uso para mantener la superficie plana. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricadas en acero inoxidable. Longitud seleccionable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de cuerpo principal | Forma de la manija de rotación | Funcion adicional | Ninguno | Carga aplicada(N) | 196 |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Acabado cepillado | Método de montaje | Agujero circular |
Apretón(mm) | 12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente