(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de tuberías - Serie A-1395-13.

Soportes de tuberías - Serie A-1395-13.
  • Descuento por volumen

Soporte circular con ángulo de 45° con excelente resistencia a la corrosión. Cuenta con opresores para fijar la tubería. Fabricado en acero inoxidable. Diámetro de la tubería seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-1395-13-1
A-1395-13-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura H
(mm)
Diámetro de la tubería
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.525.402119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10472202120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Tipo de montaje
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico