(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo B-PS fuerte de junta de eje estriado

Tipo B-PS fuerte de junta de eje estriado
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Característica: Alto par
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fuerte junta de eje estriado tipo B-PS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B-20PS-A-A
B-22PS-A-A
B-25PS-A-A
B-30PS-A-A
B-35PS-A-A
B-40PS-A-A
B-45PS-A-A
B-50PS-A-A
B-60PS-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102040324~806
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102244340~1018
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102550360~1034
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103060458~1095
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103570520~1136
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104080588~1182
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104590650~1223
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050100690~1255
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060120760~1312

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Característica Alto par Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A
Tipo Q (descomposición) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico