(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta con ranura, con eje, modelo HJ-P resistente al desgaste

Junta con ranura, con eje, modelo HJ-P resistente al desgaste
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: SCM415
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta con ranura, con eje, modelo resistente al desgaste tipo HJ-P, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HJ-6P-A-A
HJ-8P-A-A
HJ-10P-A-A
HJ-12P-A-A
HJ-14P-A-A
HJ-16P-A-A
HJ-18P-A-A
HJ-20P-A-A
HJ-22P-A-A
HJ-25P-A-A
HJ-30P-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10612130.5~238
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10815147.5~402
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101019179~418
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101223224~551
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101426248~567
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101630283~593
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101833312~808.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102036329~819
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102240353~1036
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102544395~1065
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103051444~1094

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Material del cuerpo SCM415 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico