(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo estándar, tipo resistente a la corrosión no magnético, tipo BR

Tipo estándar, tipo resistente a la corrosión no magnético, tipo BR
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Bronce BC6
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo estándar, el tipo resistente a la corrosión no magnético y el tipo BR, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BR-6-A-A

Número de Parte
BR-6-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar sobredosis(Ø) 6 φD(Ø) 16
Longitud total(mm) 40 Material del cuerpo Bronce BC6 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A Máxima capacidad de transmisión(Nm) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BR-6-A-A de la serie Tipo estándar, tipo resistente a la corrosión no magnético, tipo BR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico