(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

J10K válvula de retención de columpio roscada de bronce sin plomo (hoja de metal) (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada

J10K válvula de retención de columpio roscada de bronce sin plomo (hoja de metal) (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada
  • Descuento por volumen

Aleación de cobre sin plomo para proporcionar agua segura. Utilizado para el suministro de agua y agua caliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LJ10-BNS-15A
LJ10-BNS-20A
LJ10-BNS-25A
LJ10-BNS-32A
LJ10-BNS-40A
LJ10-BNS-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua Presión nominal 10K
Material CAC911 Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima permitida(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico