(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una válvula resistente resistente al calor, resistencia a la corrosión y abrasión. Úselo en áreas con vapor, agua caliente y líneas incrustadas donde la seguridad es una prioridad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
16-DN-N-15A |
16-DN-N-20A |
16-DN-N-25A |
16-DN-N-32A |
16-DN-N-40A |
16-DN-N-50A |
Cargando…
Tipo | Tipo de elevación | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite / Gas | Presión nominal | 16K |
---|---|---|---|---|---|
Material | FCD-S | Lado de suministro, tipo de conexión | Rc | Lado de control, tipo de conexión | Rc |
Presión máxima permitida(MPa) | 2.2 | Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de -10 ° C ~ + 120 ° C)(MPa) | 2.2 | Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y aceite y flujo pulsante de -10 ° C ~ + 220 ° C)(MPa) | 2.0 |
Detalles de la presión máxima permitida (gas de -10 ° C ~ 220 ° C)(MPa) | 1.6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente