(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda de nylon tipo PB

Rueda de nylon tipo PB
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: (Nylon)
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PB-75
PB-100
PB-130
PB-150
PB-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75321039
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100351242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130422052
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150452055
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200452055

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático (Nylon) Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico