(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SPM semi-neumático

SPM semi-neumático
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho natural
· Ancho de rueda (mm): 45
· Diámetro del agujero (F): 20
· Ancho del cubo (mm): 49

PDF

 
Número de Parte
SPM-150
SPM-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200980

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho natural Ancho de la rueda(mm) 45
Diámetro del agujero(φ) 20 Ancho del cubo(mm) 49 Cojinete del eje Disponible
Núcleo Fundición a presión de aluminio Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico