(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos transportadores - repuesto, sin eje, para serie FMC57R (Números de pieza)

Rodillos transportadores - repuesto, sin eje, para serie FMC57R
  • Descuento por volumen

Se vende como unidad de rodillo.

[Características]
· Tipo estándar muy versátil

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RO-FMC57R-S0-250
RO-FMC57R-S0-550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10250
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Sin eje (agujero redondo)
Material del rodillo Acero O.D. D(Ø) 57 Rodamiento Doble
Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado brillante
Material de rodamiento Acero Masa de carga permitida(N) 1568 Espesor t(mm) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico