(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Estándar
· Forma: Brida
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304
· Rango de capacidad de carga (n): 100.1 to 500.0
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
IB-19
Tipo | Estándar | A | Brida |
---|---|---|---|
Material del cuerpo | [Acero] Acero | Material de la bola principal | Acero |
Resistencia al rango de carga operativa(N) | 100.1~500.0 | Carga de trabajo(N) | 196 |
O.D. D(Ø) | 65 | Tamaño de la bola (pulgadas)(Ø) | 19.05(3/4) |
Sub Ball | Acero | Aplicación | Transferencia de bola de aire estándar |
RoHS | 10 | - | - |
Tipo | Estándar | A | Brida | Material del cuerpo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Material de la bola principal | Acero | Resistencia al rango de carga operativa(N) | 100.1~500.0 | Carga de trabajo(N) | 196 |
O.D. D(Ø) | 65 | Tamaño de la bola (pulgadas)(Ø) | 19.05(3/4) | Sub Ball | Acero |
Aplicación | Transferencia de bola de aire estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IB-19 de la serie Bolas Transportadoras - Con brida para carga ligera. Tipo IB..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente