(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie TS Tipo de enchufe PF

Serie TS Tipo de enchufe PF
  • Descuento por volumen

Tanto el lado del zócalo como el lado del enchufe adoptan un acoplamiento de apertura bidireccional que no tiene un mecanismo de válvula. Óptimo para tuberías que no requieren que se cierre el fluido al separar el enchufe y el enchufe.

[Caracteristicas]
-La estructura interna de esta ruta de tubería es resistente al flujo, óptima para la ruta de la tubería, que no requiere bloqueo de fluido al quitar el zócalo y el enchufe. En consecuencia, se pierde una presión mínima, óptima para la tubería de flujo, vapor y polvo con un alto coeficiente y tanto el enchufe de extracción como el enchufe tienen conexión de tornillo macho, conexión de tornillo hembra y conexión de manguera, lo que permite cualquier combinación de uso.
-Muchos tipos están disponibles para adaptarse a diversas condiciones de uso, como el diámetro nominal, el material del cuerpo principal, el método de conexión del material de la junta tórica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-1PF-BRS
TS-1PF-SUS
TS-2PF-BRS
TS-2PF-SUS
TS-3PF-BRS
TS-4PF-SUS
TS-6PF-BRS
TS-6PF-SUS
TS-8PF-BRS
TS-8PF-SUS
TS-10PF-BRS
TS-10PF-SUS
TS-12PF-BRS
TS-12PF-SUS
TS-16PF-BRS
TS-16PF-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.52551/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~102551/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.53271/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~103271/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.538103/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~1044131/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.550173/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~6.550173/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.559261"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~6.559261"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~364321-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~464321-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~375381-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~475381-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~2.383502"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~383502"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Apertura de pasajes dobles.
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Equipos de fisica y quimica Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico