(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie NL Tuerca de acoplamiento PB (SC)

Serie NL Tuerca de acoplamiento PB (SC)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No es necesario operar la válvula maestra cada vez que se conecta / retira el tapón porque la válvula automática de apertura y cierre integrada en el receptáculo se abre / cierra a medida que se conecta / retira el tapón.
· Tanto el enchufe como el enchufe están disponibles para la conexión de tornillo macho, la conexión de tornillo hembra y la conexión de manguera, que se pueden combinar libremente.
· Las porciones de caja de NL21 a NL24 con las mismas dimensiones son compatibles entre sí.
· NL44 a NL4B también son compatibles.
· Los materiales principales incluyen acero, latón y acero inoxidable, y las piezas de acero clave están endurecidas para garantizar una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión.
· Amplia variedad de productos disponibles, como diversas tuberías de fábrica y conexiones de mangueras de herramientas hidroneumáticas, adecuadas para una amplia gama de condiciones de operación y aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NL-22PB-STL
NL-23PB-STL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de manguera aplicable, diámetro interno
(mm)
Tamaño de manguera aplicable, diámetro exterior
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ6.5φ10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ8.5φ12.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero SC (cromado) Fluido Aplicable Aire / Aceite
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Tipo de apriete de tuerca
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Rango de presión de operación(MPa) 0::2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico