(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie KC Tipo de enchufe PF

Serie KC Tipo de enchufe PF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño que ahorra espacio y puede usarse también para un molde cuyo intervalo de puerto de agua es estrecho.
· El enchufe se puede conectar / quitar con el método de manga larga mientras el enchufe está incrustado en un molde.
· Conecte y desconecte fácilmente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Todos los tamaños y formas de montaje están estandarizados para soportar aplicaciones extensas de moldes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC-01PF
KC-02PF
KC-03PF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
Tamaño de tornillo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

31R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón C3604 Fluido Aplicable Agua
Macho femenino Enchufe (macho) Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180 Rango de presión de operación(MPa) 0::1 Dimensión d (ø)(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico