(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

KC Series Socket SM Type

KC Series Socket SM Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño que ahorra espacio y puede usarse también para un molde cuyo intervalo de puerto de agua es estrecho.
· El enchufe se puede conectar / quitar con el método de manga larga mientras el enchufe está incrustado en un molde.
· Conecte y desconecte fácilmente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Todos los tamaños y formas de montaje están estandarizados para soportar aplicaciones extensas de moldes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC-02SM
KC-03SM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
Tamaño de tornillo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53Rc3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón C3604 Materiales adhesivos Viton
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Zócalo (hembra) Tipo de hilo Tipo roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180 Rango de presión de operación(MPa) 0::1
Dimensión d (ø)(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico