(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe serie HP Forma HP

Enchufe serie HP Forma HP
  • Descuento por volumen

Acoplamiento con canales dobles de apertura y cierre. La válvula está asentada en el momento en que el enchufe y el enchufe están separados, y tanto el enchufe como el enchufe están completamente sellados.

[Caracteristicas]
· Acoplamiento oculto de apertura y cierre con válvula automática de apertura y cierre incorporada tanto para enchufe como para enchufe.
· La válvula está asentada en el momento en que el enchufe y el enchufe están separados, y tanto el enchufe como el enchufe están completamente sellados. El material del cuerpo principal es S45C, que ha sido tratado térmicamente para proporcionar una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión.
· Especialmente diseñado para entornos de alta presión, por lo que la resistencia a golpes y vibraciones es alta, y el producto es óptimo para equipos hidráulicos de alta presión y gas a alta presión. La estructura ofrece pérdidas de presión extremadamente bajas, por lo que es adecuada para canales hidráulicos y neumáticos de alta presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HP-2P
HP-3P
HP-4P
HP-6P
HP-8P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión Lp
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo SC45C (galvanizado) Materiales adhesivos Viton
Fluido Aplicable Aceite / Gases inertes / Gas activado Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180
Rango de presión de operación(MPa) 0::31.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico