(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de conector hembra serie AC

Tipo de conector hembra serie AC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño ligero adecuado para la conexión manual de herramientas manuales, etc.
· Se puede conectar de manera fácil y confiable con un solo toque simplemente insertando el enchufe en el enchufe.
· No se puede usar en agua, porque el cuerpo principal solo está disponible en acero.
· El fluido aplicable es solo aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC-01SN
AC-02SN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de manguera compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5X8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5X10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (SUM24L) Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de apriete de tuerca Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5 Dimensión L(mm) 47.5 Dimensión d (ø)(mm) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico