(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de cabeza hueca hexagonal con arandela esférica - acero, M3 - M12【1-500 piezas por paquete】

Perno de cabeza hueca hexagonal con arandela esférica - acero, M3 - M12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] ③Acero inoxidable 304
Contramedida de aflojamiento para piezas de clase 12.9 (resistencia a la tracción de 1200 N/m m² o más)

[Características]
· La excelente resistencia a las vibraciones es muy eficaz para prevenir la holgura.
· Se selecciona una arandela óptima para eliminar el hundimiento de la superficie del rodamiento y también lograr un par de apriete de perno adecuado, de modo que la variación dimensional sea limitada incluso cuando se aplica un par axial alto.
· No es necesario ensamblar la arandela con el perno, lo que mejora la trabajabilidad y reduce el coste de fijación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GOS-GTL-M4X6
GOS-GTL-M4X8
GOS-GTL-M4X8-3W
GOS-GTL-M4X8-U
GOS-GTL-M4X10
GOS-GTL-M4X10-3W
GOS-GTL-M4X16
GOS-GTL-M4X20
GOS-GTL-M5X8
GOS-GTL-M5X8-3W
GOS-GTL-M5X10
GOS-GTL-M5X12
GOS-GTL-M5X12-3W
GOS-GTL-M5X20
GOS-GTL-M5X25
GOS-GTL-M6X10
GOS-GTL-M6X10-3W
GOS-GTL-M6X12
GOS-GTL-M6X12-3W
GOS-GTL-M6X14
GOS-GTL-M6X15
GOS-GTL-M6X16
GOS-GTL-M6X18
GOS-GTL-M6X20
GOS-GTL-M6X20-U
GOS-GTL-M6X25
GOS-GTL-M8X12
GOS-GTL-M8X16
GOS-GTL-M8X18
GOS-GTL-M8X20
GOS-GTL-M8X25
GOS-GTL-M8X35
GOS-GTL-M10X30
GOS-GTL-M10X40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-480.7Cromado brillanteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Blanco trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106101Blanco trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

106121Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106121Blanco trivalenteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106141Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106181Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6201Cromado brillanteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108181.25Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108351.25Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010301.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010401.5Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Stee de aleación estructural Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Con brida Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 12.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico