(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa de engranaje giratorio delgado (manual)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-127
RS-147-2
RS-327
RS-627
RS-927
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (rango de selección)
(mm)
Carga permitida (rango)
(N)
Mecanismo rector Superficie del escenario
(Ø)
Carga permisible
(N)
Paralelismo
(µm)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10101 mm ~30.1~50junta de vidrio esmerilado125 mm4950Aproximadamente 2.5 °
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101 mm ~100.1~[Rodillo cruzado] V surco y rodillo cruzado125 mm14750Aproximadamente 2.5 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10hasta 40 mm5~30junta de vidrio esmerilado30 mm9.8-Aproximadamente 7.5 °
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm30.1~50junta de vidrio esmerilado60 mm4930Aproximadamente 6.5 °
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm30.1~50junta de vidrio esmerilado90 mm4950Aproximadamente 3.5 °

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma circular Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) 360° Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Tipo de abrazadera Perilla de tornillo
Posición de montaje de la parte operativa Doble asa Dirección de movimiento Dirección de rotación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico