(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una etapa giratoria de movimiento grueso / micromovimiento. La platina gira por movimiento grueso aflojando la abrazadera de cambio de movimiento grueso / micromovimiento. Al apretar la abrazadera, la platina gira por micromovimiento usando el micrómetro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TAKS-100 |
TKSP-60 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de mesa | Forma circular | Carga permitida (rango)(N) | 50.1~100 | Alimento (grueso)(deg) | 360° |
---|---|---|---|---|---|
Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) | ±5° | Método de alimentación | Cremallera y piñón | Mecanismo rector | junta de vidrio esmerilado |
Carga permisible(N) | 68.6 | Carrera (θ ángulo)(deg) | 360 | Carrera (ángulo α)(deg) | ±5 |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Presencia | Paralelismo de mesa(µm) | 50 | Posición de la perilla de alimentación | Lado holoaxial |
Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar | Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) | Alimentos gruesos / finos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente