(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho o uretano con placa giratoria de acero, sin freno, tipo J (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho o uretano con placa giratoria de acero, sin freno, tipo J (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al aceite.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda prensada tipo J, rueda giratoria con cojinetes para cargas medias, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OHJ-130

Número de Parte
OHJ-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Asiento de montaje A
(mm)
Asiento de montaje B
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Excentricidad E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.6177Caucho-Agujeros Ranurados76.5(83)76.5(83)1081081303840

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OHJ-130 de la serie Ruedas - De caucho o uretano con placa giratoria de acero, sin freno, tipo J (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
OHJ-100
OHJ-150
OHJ-180
OHJ-250
OHJ-75
OHUJ-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Asiento de montaje A
(mm)
Asiento de montaje B
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Excentricidad E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0098.1144Caucho-Agujeros Ranurados68(73)68(73)95951003535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196.2198Caucho-Agujeros Ranurados87(93)87(93)1201201504545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00225.6240Caucho-Agujeros Ranurados106(112)106(112)1401401804558
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00323.7305Caucho-Agujero circular1251251601602505071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.5101Caucho-Agujeros Ranurados60(66)60(66)8282753227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.6144UretanoResistencia al aceite / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados68(73)68(73)95951003235

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico