(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racores atornillados de acero inoxidable Reductor RT

Racores atornillados de acero inoxidable Reductor RT
  • Descuento por volumen

Ofrecemos productos estables de acero inoxidable desde su fundición hasta su finalización. Esta producción incorpora una rigurosa gestión de calidad y utiliza la mejor tecnología de fundición y mecanizado en Japón, así como los últimos equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-RT-1/2X1/4B
SCS13-RT-1/2X3/8B
SCS13-RT-1/4X1/8B
SCS13-RT-1X1/2B
SCS13-RT-1X3/4B
SCS13-RT-1X3/8B
SCS13-RT-2X1B
SCS13-RT-2X11/2B
SCS13-RT-2X11/4B
SCS13-RT-3/4X1/2B
SCS13-RT-3/4X3/8B
SCS13-RT-3/8X1/4B
SCS13-RT-11/2X1B
SCS13-RT-11/2X3/4B
SCS13-RT-11/2X11/4B
SCS13-RT-11/4X1/2B
SCS13-RT-11/4X1B
SCS13-RT-11/4X3/4B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico