(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector recto - conexión de mordida a BSPT macho, presión media, serie GC

Conector recto - conexión de mordida a BSPT macho, presión media, serie GC
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GC-4X1/8-B1
GC-6X1/2-B1
GC-6X1/4-B1
GC-6X1/8-B1
GC-6X3/8-B1
GC-8X1/2-B1
GC-8X1/4-B1
GC-8X1/8-B1
GC-8X3/8-B1
GC-10X1/2-B1
GC-10X1/4-B1
GC-10X1/8-B1
GC-10X3/8-B1
GC-12X1/2-B1
GC-12X1/4-B1
GC-12X3/8-B1
GC-14X1/2-B1
GC-14X3/8-B1
GC-15X1/2-B1
GC-15X3/8-B1
GC-20X1/2-B1
GC-20X3/4-B1
GC-25X1-B1
GC-25X3/4-B1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61/2B(15A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

63/8B(10A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

81/2B(15A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/8B(6A)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121/2B(15A)12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121/4B(8A)12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

123/8B(10A)12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

141/2B(15A)14
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

143/8B(10A)14
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

151/2B(15A)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

153/8B(10A)15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

201/2B(15A)20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

203/4B(20A)20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

251B(25A)25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

253/4B(20A)25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.5 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico