(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para acero inoxidable, adaptador SUS316 RA

para acero inoxidable, adaptador SUS316 RA
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RA-02.03-0
RA-03.04-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Tubería aplicable OD del segundo extremo
(φ)
PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.359.351/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.5312.73/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de componente relacionado Adaptador Material del tubo Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Especificaciones de tamaño Tamaño en pulgadas (PULGADAS)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico