(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de tubería - hembra BSPP, acero inoxidable 304, clase 150

Acoplamiento de tubería - hembra BSPP, acero inoxidable 304, clase 150

El acoplamiento de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8056
ZUSA-PF-8057
ZUSA-PF-8058
ZUSA-PF-8059
ZUSA-PF-8060
ZUSA-PF-8061
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2" BSPP hembra1/2" BSPP hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPP hembra3/4" BSPP hembra3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPP hembra1" BSPP hembra1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPP de 1-1/4"Hembra BSPP de 1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hembra BSPP de 1-1/2"Hembra BSPP de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2" BSPP hembra2" BSPP hembra2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión G
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Acoplamiento
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico