(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SUS316 MWE OD medio codo para acero inoxidable

SUS316 MWE OD medio codo para acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para garantizar que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MWE-10-2

Número de Parte
MWE-10-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 25 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual Codos
Material del tubo Acero inoxidable Tubo aplicable OD(φ) 10 Tubería aplicable OD del segundo extremo(φ) 13.8
Tratamiento de superficies Ninguno Especificaciones de tamaño Tamaño milimétrico (métrico)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWE-10-2 de la serie SUS316 MWE OD medio codo para acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico