(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MB TEKS Seal Pan Head【800-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

MB TEKS Seal Pan Head
  • Descuento por volumen

La arandela de sellado resistente al agua es para usar en la fijación exterior de chapa de acero con sustrato de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MBSN-4X16-3W
MBSN-4X16-SG
MBSN-4X19-3W
MBSN-4X19-SG
MBSN-4X25-3W
MBSN-4X25-SG
MBSN-4X30-3W
MBSN-4X30-SG
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L o l (mm) Material Tratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16[Acero] Hierro[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)-

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

19[Acero] Hierro[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

19[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)-

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

25[Acero] Hierro[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

25[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)-

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

30[Acero] Hierro[Cromado trivalente] Blanco trivalente

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

30[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Con brida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico