(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios: sujetador de panel de cuarto de vuelta, negro

Accesorios: sujetador de panel de cuarto de vuelta, negro
  • Descuento por volumen

Gran margen de superposición en la parte posterior del panel para un rendimiento de alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1905-BLACK

Número de Parte
1905-BLACK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) 10 Material PA6 Forma de objeto de montaje Pequeño 10.0x15.0
Grosor de placa(mm) 6.0-6.7 Aplicación Para el panel Color Negro
Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1905-BLACK de la serie Accesorios: sujetador de panel de cuarto de vuelta, negro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico