(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciador de fijación, separador (tipo estándar)【1,000 piezas por paquete】

Espaciador de fijación, separador (tipo estándar)
  • Descuento por volumen

Este producto es un best seller mundial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SO-M3-4-SUS

Número de Parte
SO-M3-4-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Caja / paquete
Tratamiento de superficies (detalles) Tratamiento de pasivación H (Pisos de 2 llaves)(mm) 4.8 L (longitud total)(mm) 4
Pitch(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico