(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: tuerca redonda
· Material: Acero inoxidable (SUS410)
· Nominal de rosca M: 3
· Aplicación/función: Rizado
· Tratamiento de superficies: Galvanizado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSO4-M3-12-410
Nominal de hilo (M) | 3 | Material | [Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410) |
---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Galvanizado | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Aplicación / función | Rizado | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno | L (longitud total)(mm) | 12 |
Pitch(mm) | 0.5 | RoHS | 10 |
Nominal de hilo (M) | 3 | Material | Acero inoxidable (SUS410) | Tratamiento de superficies | Galvanizado |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Aplicación / función | Rizado | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno | L (longitud total)(mm) | 12 | Pitch(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSO4-M3-12-410 de la serie Espaciador de fijación, para láminas de acero inoxidable (tipo ciego).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente