(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador de fijación, separador (tipo ciego)【1,000 piezas por paquete】

Espaciador de fijación, separador (tipo ciego)
  • Descuento por volumen

Capaz de realizar un acabado limpio sin dejar aberturas en el material base de soldadura montado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSO-M3-10-AL
BSO-M4-22-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) L (longitud total)
(mm)
Pitch
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103AluminioNingunoNinguno100.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104HierroCromado trivalenteBlanco trivalente220.7

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico