(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos y espárragos totalmente roscados - ajuste a presión, para láminas de acero inoxidable【1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Pernos y espárragos totalmente roscados - ajuste a presión, para láminas de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Ideal para fijar una chapa de acero inoxidable de 1,0 mm y más de espesor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FH4-M4-15-410

Número de Parte
FH4-M4-15-410
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L(mm) 15 Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Perno prisionero Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico