(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Imán de ferrita anisotrópica, de forma cuadrada

Imán de ferrita anisotrópica, de forma cuadrada
  • Descuento por volumen

Un imán de ferrita de tipo cuadrado.
[Caracteristicas]
· Al ser un imán sinterizado (imán cerámico), su resistencia a la corrosión es excelente y se presta a formas planas. Sin embargo, se agrieta fácilmente.
· La materia prima, el óxido férrico, es abundante en la naturaleza y se puede suministrar de manera económica y confiable.
· Con su alta fuerza coercitiva, es difícil desmagnetizar.
· Aunque es de cerámica y, por lo tanto, se agrieta fácilmente, su materia prima en polvo puede ser moldeada por una máquina de prensado, lo que la hace adecuada para la producción en masa.
[Aplicaciones]
· Altavoces de audio, auriculares, etc.
· Las innovaciones tecnológicas han reducido el peso, dando como resultado una mayor demanda de uso en motores y generadores de automóviles.
· Las aplicaciones incluyen varios tipos de equipos electrónicos y motores y generadores de automóviles. A menudo se usa en papelería, artículos para el hogar, equipos de salud, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3-4010010010
3-401001003
3-401001005
3-401001008
3-4012.58.54.7
3-40100355
3-4013.55.52
3-401005010
3-4018.563
3-401282.5
3-4015010015
3-4015010020
3-4015010025.4
3-4015104
3-4015155
3-401811.55
3-4020104
3-4020105
3-4020125
3-4020157
3-40202010
3-40278.54
3-4024104
3-4025157
3-4025194.5
3-4025195
3-402564
3-402585
3-402714.57
3-4030105
3-40301010
3-4030205
3-40303010
3-403064
3-403096
3-40343410
3-403485
3-4035154.5
3-4040126
3-4040128
3-4040255
3-40402510
3-40404010
3-40404012
3-40404015
3-40442
3-4048155
3-40482210
3-4050205
3-40505012
3-40505018
3-405544
3-4063.5195
3-4060305
3-40774
3-4096103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Longitud L
(mm)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101001003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101001005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101001008
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.512.54.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10351005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.513.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105010010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10618.53
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108122.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010015015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010015020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010015025.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010154
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1011.5185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015207
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10202010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108.5274
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010244
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015257
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019254.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1019255
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106254
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108255
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.5277
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010305
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10103010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020305
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10303010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106304
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

109306
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10343410
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108345
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015354.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012406
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012408
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025405
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10254010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10404010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10404012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10404015
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10442
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015485
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10224810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020505
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10505012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10505018
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104554
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101963.55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10774
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010963

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de ferrita anisotrópica Tipos Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico