(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo cuadrado imán de poliamida

Tipo cuadrado imán de poliamida
  • Descuento por volumen

Imán sin óxido después de una prueba de niebla salina de 2000 horas. Esto es óptimo para productos que contactan la piel directamente, como ropa, bolsos, artículos de tocador, cocinas y productos para el hogar.

[Caracteristicas]
· El fuerte imán de neodimio sin precedentes con recubrimiento de poliamida (recubrimiento en polvo) mejora en gran medida las características resistentes al medio ambiente en comparación con los productos chapados convencionales.
· Además, esto es superior en durabilidad contra grietas y astillas gracias a la tecnología de recubrimiento de vanguardia.
· Adecuado para una variedad de aplicaciones porque no necesita una carcasa de molde, etc. y permite varios tipos de diseño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P1-4150103.4B
P1-4150103.4W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de poliamida Ancho W(mm) 10 Longitud L(mm) 50
Espesor H(mm) 3.4 Tipos Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico