(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· No se produce desmagnetización porque la fuerza coercitiva es alta.
· Es un imán sinterizado (cerámica / imán), con excelente resistencia a la corrosión y adecuado para una forma plana pero que se agrieta fácilmente.
· Las aplicaciones se están expandiendo desde los campos tradicionales, incluidos los altavoces de audio y los auriculares, para cubrir motores y generadores automotrices donde la demanda de productos como este está creciendo como resultado de la reducción de peso hecha posible por la innovación tecnológica.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
3-40337 |
3-4041020 |
3-406618 |
3-407712 |
3-409.759.7525.4 |
Cargando…
Tipo de imán (material) | Imán de ferrita anisotrópica | Tipos | Tipo de barra (tipo cuadrado) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente