(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imán Redondo con tapa (Tipo R)

Imán Redondo con tapa (Tipo R)
  • Descuento por volumen

Aplicación de imán de tipo redondo (tipo R) con fuerza magnética enfocada en una dirección y más fuerte combinando un imán de ferrita y un yugo (hierro). Se puede montar fácilmente a través del orificio del tornillo del yugo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3-5012
3-5016
3-5018
3-5020
3-5023RH
3-5024
3-5025
3-5028
3-5032
3-5036
3-5036RH
3-5044
3-5046RH
3-5050
3-5052
3-5066
3-5066RS
3-5077
3-5080
3-5098
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Tipo de imán (material) Diámetro exterior OD
(Ø)
Tipos ID del agujero del casquillo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo~10.03.9[Imán de ferrita] Imán de ferrita12.3Redondo (tipo R)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo~10.05.8[Imán de ferrita] Imán de ferrita16Redondo (tipo R)2.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Redondo10.1~20.011.7[Imán de ferrita] Imán de ferrita17.5Redondo (tipo R)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo10.1~20.011.7[Imán de ferrita] Imán de ferrita19.8Redondo (tipo R)3.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Redondo10.1~20.017.6[Imán de ferrita] Imán de ferrita22.8Tapa delgada redonda (tipo R)5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Redondo20.1~30.023.5[Imán de ferrita] Imán de ferrita23.5Redondo (tipo R)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo30.1~40.033.3[Imán de ferrita] Imán de ferrita25.5Redondo (tipo R)3.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Redondo30.1~40.033.3[Imán de ferrita] Imán de ferrita28.8Redondo (tipo R)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo40.1~50.044.1[Imán de ferrita] Imán de ferrita31.5Redondo (tipo R)4.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo80.1~90.083.3[Imán de ferrita] Imán de ferrita36Redondo (tipo R)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-----Tapa delgada redonda (tipo R)4.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo100.1~117.6[Imán de ferrita] Imán de ferrita44Redondo (tipo R)M4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo100.1~147[Imán de ferrita] Imán de ferrita46Tapa delgada redonda (tipo R)5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo100.1~147[Imán de ferrita] Imán de ferrita50Redondo (tipo R)5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo100.1~156.9[Imán de ferrita] Imán de ferrita51.5Redondo (tipo R)4.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo100.1~245.1[Imán de ferrita] Imán de ferrita66Redondo (tipo R)9.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo100.1~245.1[Imán de ferrita] Imán de ferrita66Redondo (tipo R)6.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Redondo100.1~343.2[Imán de ferrita] Imán de ferrita76.5Redondo (tipo R)6.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Redondo100.1~392.2[Imán de ferrita] Imán de ferrita80Redondo (tipo R)10.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Redondo100.1~539.3[Imán de ferrita] Imán de ferrita98Redondo (tipo R)9.5

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico